LSR10 CTL 48.000
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Trilho de suporte, polegada, 0.625 in Diâmetro, Padrão
*Os prazos de entrega podem aumentar de acordo com a quantidade. Os prazos de entrega exibidos (em dias úteis ou semanas) não incluem o tempo de transporte.
**Custos associados a frete, embalagem, impostos/taxas de importação e sobretaxas não incluídos.
Mín.: 1.0 in  Máx.: 48.0 in  Tolerância +/- 0,03125
- Trilhos baixos do eixo permitem projetar sistemas de movimento linear mais compactos
- Os suportes do eixo simplificam a montagem dos eixos 60 Case da Thomson. Os consumidores dos eixos 60 Case da Thomson devem levar em consideração o uso desses suportes de eixo.
- Somente para suporte. Eixo não incluído
- Estes suportes podem ser usados horizontal e verticalmente.